Búsqueda 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereo
Supported file formats: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KA180120

Expand Table
ES
1/5
IDNR
IDNR
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
Product ID of the Manufacturer
MANUID
Delivery Time
DELTIME
Pantalla
ARDTEEL_ANZEIGE
Tipo de accionamiento
ARDTEEL_ARTDERBETAETIGUNG
Ejecución de la función de conmutación
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
1
2
3
4
5
KA120120
sensor capacitivo, m12x1 60largo, enrasado, sn: 6mm, 10-30v dc, pnp contacto na, conector m8 3polos, ip67, Latón niquelado, led, ajuste manual
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KA120120
2
pantalla LED
Contacto NA
KA180120
sensor capacitivo, m18x1 80largo, enrasado, sn: 12mm, 10-30v dc, pnp contacto na, conector m12 3polos, ip67, Latón niquelado, led, ajuste manual
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KA180120
2
pantalla LED
Contacto NA
KA300120
sensor capacitivo, m30x1,5 80largo, enrasado, sn: 25mm, 10-30v dc, pnp contacto na, conector m12 3polos, ip67, Latón niquelado, led, ajuste manual
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KA300120
2
pantalla LED
Contacto NA
KA080170
sensor capacitivo, m8x1 60largo, enrasado, sn: 2mm, 10-30v dc, pnp contacto na, conector m8 3polos, ip67, acero inoxidable 1.4301, led
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KA080170
2
pantalla LED
Contacto NA
KBRC0103
sensor capacitivo, Ø30mm 14largo, enrasado, Sn: 15, 10-35V DC, 1x PNP Contacto NA, Cable 2m PVC, IP68, Poliamida PA, led, Teach-In
Los interruptores de proximidad capacitivos son sensores que operan sin contacto. Detectan objetos metálicos y no metálicos, independientemente de que se muevan o no. La distancia de conmutación alcanzable de los equipos depende del material del objeto, de sus dimensiones y de la sensibilidad de respuesta ajustada con un potenciómetro. Los sensores resistentes a las vibraciones se pueden acercar lateral o frontalmente. Los interruptores de proximidad capacitivos se utilizan para la consulta de presencia (p. ej. consulta de estanqueidad), posicionamiento (p. ej. botellas PET), contaje (p. ej. tapas de plástico), consulta del nivel (p. ej. lubricante) o mediciones de la distancia (p. ej. medición de espesores) de materiales sólidos y líquidos.
KBRC0103
28
pantalla LED
diversos
Contacto NA
Show compressed display (5 products)
Número de pedidoKA180120
Últimos cambios17.07.2025 14:57:25
Unidad

Clasificaciones

CNS

CNSERPBASE Object Properties